Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. U 433 Arm med rulle 7H
  2. U 433 roller lever 7H
U 433 roller lever 7H

U 433 roller lever 7H

  • metallhus
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°
  • 3 Kontakter
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( standard komponent)
  • Kopplingspunkt och kontaktfunktion är justerbart
  • 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
3 Produkter
UV7H 433Y

UV7H 433Y

Art. nr. 101060585

Position switch

UV7H 433Y-1198

UV7H 433Y-1198

Art. nr. 101142161

Position switch

UV7H 434Y-RMS

UV7H 434Y-RMS

Art. nr. 103007830

Position switch

3 resultatet hittades