ULS-A4-0200
Artikelnummer:101207779
Arkiv

Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningULS-A4-0200
Artikelnummer (beställningsnummer)101207779
EAN (European Article Number)4030661541716
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Globala egenskaper
Kapslingens materialAluminium
Bruttovikt600g
Mekaniska data - mått
Höjd308mm
Längd x bredd x höjdDiameter Ø: 49 mm
Spegelns höjd200mm
Leveransomfång
LeveransomfångSats med 2 fästvinklarSpegel
Note
Note (General)Lämplig för en SLC-säkerhetsljusridå med en skyddsfältshöjd på upp till 200 mm.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-24 13:22