ULS-ST2
Artikelnummer:
101207765
ULS-ST2
Artikelnummer:
101207765
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- version för 2-strålig ljusbom
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
ULS-ST2 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101207765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Globala egenskaper
Utförande |
version för 2-strålig ljusbom |
Kapslingens material |
Metallfilm |
Bruttovikt |
1 000 g |
Mekaniska data - mått
Bredd |
146 mm |
Höjd |
1 000 mm |
Djup |
130 mm |
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination) |
SLG 420 SLG 220 SLG 425I |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-09-19 00:41