US 433Y-3S
Artikelnummer:101084450

Produktbeskrivning
- metallhus
- 3 Kontakter
- 62 mm x 105 mm x 50 mm ( standard komponent)
- Kopplingspunkt och kontaktfunktion är justerbart
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningUS 433Y-3S
Artikelnummer (beställningsnummer)101084450
EAN (European Article Number)4030661418247
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
NockformSfär
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Allmänna data - Egenskaper
Antal slutare3
Mekaniska data
ManövreringselementNock
RullmaterialPlast
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)Kontaktlivslängd: 2 miljoner kopplingar vid 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
Aktiveringsvinkel20°
Contact opening2 x 1,5 mm
Aktiveringshastighet, minimum60mm/min
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock1Nm
Åtdragningsmoment för PE-jordningsskruven0,8Nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea13AWG
Tightening torque of electrical connection0,7Nm
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Sensorns längd50mm
Sensorns bredd62mm
Sensorns höjd116mm
Kammens diameter6mm
ISO-gängans diameterM4
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-20 ... +60 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström16A
Märkspänning400VAC
Märkström6.000mA
Kopplingsdon3 Slutande kontakt (sl)
KopplingsprincipSlow action, double break
Maximal omkopplingsfrekvens3.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Aktivering från sidan av axeln bör undvikas då det reducerar den mekaniska livslängden på positionsbrytaren.Typ av kontakt och kontaktpunkter kan fabriksinställas enligt beställningen.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-31 19:36