USP-100-M24BS/8
Artikelnummer:101178573
Arkiv

Produktbeskrivning
- m
- Olika gränssnitt för anslutning till olika styrningar
- mindre monteringsarbete
- Slitage- och underhållsfri
- Millimeterexakta absolutvärden
Beställningsinformation
ProduktbeteckningUSP-100-M24BS/8
Artikelnummer (beställningsnummer)101178573
EAN (European Article Number)4030661310596
eCl@ss nummer, version 12.027-20-10-01
eCl@ss nummer, version 11.027-20-10-01
eCl@ss nummer, version 9.027-20-10-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000641
ETIM-nummer, version 6.0EC000641
Globala egenskaper
Allmän informationBinär
Kapslingens materialUltramid
Bruttovikt200g
Mekaniska data
Repeat accuracy R (under normal elevator ratios)1mm
Repeat accuracy R (at calibration temperature)1mm
Travel distance, maximum130m
Transporthastighet, maximum6m/s
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP54
Omgivningstemperatur-20 ... +60 °C
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -10 % / +15 %
Märkspänning24VDC
Märkström180mA
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
Interfering radiationEN 12015EN 50081-2
EMC ratingEN 12016IEC 61000-6-2
Leveransomfång
LeveransomfångSetet USP består av: Sändare + mottagare, 2 dämpare, 1 pendingsskydd, monteringamaterial, dokumentation
Signaltråd (längd), sändaranslutningsledning och mottagarkabel beror på respektive användning och måste beställa separat.
Signaltråd (längd), sändaranslutningsledning och mottagarkabel beror på respektive användning och måste beställa separat.
Note
Note (General)Uppgifter om skyddsklass gäller totalsystemet USP. Observera informationen i monteringsanvisningen. Använd endast vanliga verktyg för att montera USP-systemkompontner i hisschakt.
Note (Interface)Lämplig för följande styrningar: Georg Kühn Steuerungstechnik, Siemens Simatic S7, Thyssen Krupp LS3
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-07 14:59