USP-PI PARALLEL-INTERFACE
Artikelnummer:101159354
Arkiv

Produktbeskrivning
- Parallellt gränssnitt
Beställningsinformation
ProduktbeteckningUSP-PI PARALLEL-INTERFACE
Artikelnummer (beställningsnummer)101159354
eCl@ss nummer, version 12.027-21-10-14
eCl@ss nummer, version 11.027-21-10-14
eCl@ss nummer, version 9.027-21-10-14
ETIM-nummer, version 7.0EC001099
ETIM-nummer, version 6.0EC001099
Globala egenskaper
Notera (programvarans hantering, språk)DeutschEngelskaFranska
Kapslingens materialPVC
Bruttovikt215g
Mekaniska data
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 50022 och EN 50035
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,5 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Bredd160mm
Höjd89,6mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-5 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz / 0,0375 mm
tålighet mot chock15 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -10 % / +15 %
Märkspänning24VDC
Märkström150mA
Kabelns längd, maximum30m
Elektriska data - Digitala ingångar
Ingångssignal, hög signal "1"10 … 30 VDC
Ingångssignal, LOW-signal "0"0 … 2 VDC
Elektriska data - Digital utgång
Designation, Digital outputsY1 ... Y6
Utgångsström, maximum100mA
Utförande bistabila kontakterpnp
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
Interfering radiationEN 12015EN 50081-1
EMC ratingEN 12016IEC 61000-6-2
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-06 00:57