UV2H 432Y
Artikelnummer:101060535
Arkiv

Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningUV2H 432Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101060535
EAN (European Article Number)4030661046679
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Globala egenskaper
Bruttovikt470g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare2
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea13AWG
Elektriska data
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTyckkontakt
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-18 02:42