UV3H 431Y
Artikelnummer:101060481
Arkiv

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- 1 Kontakt
- 62 mm x 58 mm x 50 mm ( standard komponent)
- Kopplingspunkt och kontaktfunktion är justerbart
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
Beställningsinformation
ProduktbeteckningUV3H 431Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101060481
EAN (European Article Number)4030661044767
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
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
NockformRulle
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt400g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle
RullmaterialPlast
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)Kontaktlivslängd 2000000 kopplingar vid 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
Framkörningsvinkel, från vänster30°
Framkörningsvinkel, från höger30°
Contact opening2 x 1,5 mm
Aktiveringshastighet, minimum60mm/min
Aktiveringshastighet, maximum3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea13AWG
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Sensorns längd50mm
Sensorns bredd62mm
Sensorns höjd154mm
Rullens bredd8mm
Rullens diameter36mm
ISO-gängans diameterM4
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-20 ... +60 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström16A
Märkspänning400VAC
Märkström6.000mA
Kopplingsdon1 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipSlow action, double break
Maximal omkopplingsfrekvens3.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Typ av kontakt och kontaktpunkter kan fabriksinställas enligt beställningen.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-08 18:53