UV9H 431Y
Arkiv
Artikelnummer:101060487

Produktbeskrivning
- metallhus
- 1 Kontakt
- 62 mm x 58 mm x 50 mm ( standard komponent)
- Kopplingspunkt och kontaktfunktion är justerbart
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
- Stålstav