TQ 215•metallhus•Konstruktion enligt EN 50047•Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor•Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5Till kategori
TQ 315•metallhus•Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor•Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5•Konstruktion enligt EN 50041Till kategori
PS 216•thermoplastic enclosure with foldable latching cover•small body•vertical mounting•Twisting of towing eye not possible•Progress function (ballpoint pen principle)•LED version availableTill kategori
TQ 201•Lyftändbrytare•pressgjuten lättlegeringkapsling•Robust konstruktion•för upphängd monteringTill kategori
TQ 700•Plasthus•vajerlängd upp till 10 m•visare•Stort anslutningsutrymme•Det går inte att vrida dragöglan•En spänningskraft för kabellängder upp till 10 mTill kategori
TQ 700 S•Plasthus•vertikal montering•Stort anslutningsutrymme•Det går inte att vrida dragöglan•Övervakning av vajerdrag•2 KontakterTill kategori
TQ 900•metallhus•vajerlängd upp till 50 m•visare•Robust konstruktion•Stort anslutningsutrymme•Det går inte att vrida dragöglan•Extern vattentät krageTill kategori