WKTC321
Artikelnummer:101007595

Produktbeskrivning
- med
- 4 Kontakter
- Monteringsdjup 57 mm
- 2 Kopplingslägen
- Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
- Montering Monteringsfläns
- upp till 10 mm Frontplåtstjocklek
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningWKTC321
Artikelnummer (beställningsnummer)101007595
EAN (European Article Number)4030661520834
eCl@ss nummer, version 12.027-37-14-04
eCl@ss nummer, version 11.027-37-14-04
eCl@ss nummer, version 9.027-37-14-04
ETIM-nummer, version 7.0EC000632
ETIM-nummer, version 6.0EC000632
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimattålighetIEC/EN 60068-2-20
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Materialbeständighet (syra)partly suitable
Packningsbälgens materialGummi
Tätningsbälgens materialstyrka1mm
Frontringens färgSilver
Bälgens färgSvart
Bruttovikt180g
Allmänna data - Egenskaper
återgång till nollägeJa
UtomhusapplikationerJa
Galvanically separated contact bridgesJa
SpärrhylsaJa
Helisolerad Ja
Antal riktningar2
Antal knapplägen2
Touch positionsPosition A, B
Antal NO per riktning2
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, ungefär11N
MonteringMonteringsfläns
Åtdragningsmoment för fästskruvarna, maximum0,6Nm
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0,5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Monteringsdjup57mm
Längd på armen90mm
Inbyggnadsdiameter30,5mm
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum10mm
Diameter för monteringen enligt EN 60947-130.5 + 0.5mm
Rastermått80 x 80mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
Vibrationstålighet10 … 200 Hz, med 20 g
tålighet mot chock110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui440 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15250VAC
Brukskategori AC-158A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-135A
Kopplingsdon2 NO / 2 NC
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kopplingsdontryckfunktion - tryckfunktion
Information - kemisk beständighet
Materialbeständighet (olja)partly suitable
Materialbeständighet (ozon)not suitable
Materialbeständighet (väder och vind)suitable
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-11 03:43