WKTSC521.4
Artikelnummer:101019596

Produktbeskrivning
- med
- Monteringsdjup 57 mm
- Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
- Montering Monteringsfläns
- upp till 10 mm Frontplåtstjocklek
Beställningsinformation
ProduktbeteckningWKTSC521.4
Artikelnummer (beställningsnummer)101019596
EAN (European Article Number)4030661610870
eCl@ss nummer, version 12.027-37-14-04
eCl@ss nummer, version 11.027-37-14-04
eCl@ss nummer, version 9.027-37-14-04
ETIM-nummer, version 7.0EC000632
ETIM-nummer, version 6.0EC000632
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimattålighetIEC/EN 60068-2-20
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Materialbeständighet (syra)partly suitable
Packningsbälgens materialGummi
Tätningsbälgens materialstyrka1mm
Bälgens färgSvart
Bruttovikt180g
Allmänna data - Egenskaper
Galvanically separated contact bridgesJa
SpärrhylsaJa
Helisolerad Ja
Antal knapplägen2
Touch positionsPosition C, D
Mekaniska data
Aktiveringskraft, ungefär11N
MonteringMonteringsfläns
Åtdragningsmoment för fästskruvarna, maximum0,6Nm
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Mechanical data - Connection technique
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Monteringsdjup57mm
Längd på armen90mm
Inbyggnadsdiameter30,5mm
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum10mm
Rastermått80 x 80mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Vibrationstålighet10 … 200 Hz, med 20 g
tålighet mot chock110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui440 V
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15250VAC
Brukskategori AC-158A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-135A
KopplingsdonNO / NO / NO / NO
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kopplingsdonmomentan - omkoppling
Information - kemisk beständighet
Materialbeständighet (olja)partly suitable
Materialbeständighet (ozon)not suitable
Materialbeständighet (väder och vind)suitable
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-11 09:10