Z 6881-11-1
Artikelnummer:101138616

Produktbeskrivning
- skruv- eller flatstiftanslutning
- Plasthus
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningZ 6881-11-1
Artikelnummer (beställningsnummer)101138616
EAN (European Article Number)4030661281414
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
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiveringsorganets materialGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Bruttovikt25g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringskraft20N
Contact opening2x 1.25 mm
Aktiveringshastighet1mm/min
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP40
Kapslingens skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-30 ... +85 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152,5A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-136A
KopplingsdonVäxlande kontakt med dubbel brytning och två separata kontaktbryggor (tvångsöppnande)
KopplingsprincipMagnetiskt kopplingssystemMoment
Kontaktstudslängd, maximum3ms
Maximal omkopplingsfrekvens3.000/h
Kontaktomslagstid, maximum5ms
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-12 21:41