Z1K 335-11Z-M20-1699
Artikelnummer:151169095

Produktbeskrivning
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Konstruktion enligt EN 50041
Vänligen logga in för att se priser