Z3K 235-11Z-M20
Arkiv
Artikelnummer:101165850

Produktbeskrivning
- Momentan verkan med konstant kontakttryck upp till kopplingspunkten
- smal konstruktion
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.