Z4S 236-02Z
Artikelnummer:151152895

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Momentan verkan med konstant kontakttryck upp till kopplingspunkten
- Plasthus
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- skyddsisolerad
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Vänligen logga in för att se priser