Z4V3H 355-11Z-2292-2
Arkiv
Artikelnummer:101147885

Produktbeskrivning
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50041
- Kopplingspunkter enligt EN 50041