Z4V7H 336-02Z-M20-1058
Arkiv
Artikelnummer:101160539

Produktbeskrivning
- Armvinkel justerbar i steg om 10°
- Konstruktion enligt EN 50041
- Plasthus
- skyddsisolerad
- lämplig för hissar
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5