Z4V7H 336-11Z-1752
Arkiv
Artikelnummer:101113740

Produktbeskrivning
- endast för positioneringsuppgifter
- Konstruktion enligt EN 50041
- Plasthus
- Armvinkel justerbar i steg om 10°
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5