ZK 256-02Z-M20
Arkiv
Artikelnummer:101152888

Produktbeskrivning
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Momentan verkan med konstant kontakttryck upp till kopplingspunkten
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Plasthus
- skyddsisolerad
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°