ZK 335-11Z-RMS
Artikelnummer:151094960


Produktbeskrivning
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Konstruktion enligt EN 50041
- Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.