ZK4M476E-02-230
Artikelnummer:157000657

Produktbeskrivning
- Plasthus
Beställningsinformation
ProduktbeteckningZK4M476E-02-230
Artikelnummer (beställningsnummer)157000657
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
CertifikatcULusUKCA
Globala egenskaper
Bruttovikt140g
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för hissarJa
SäkerhetsfunktionerJa
Antal säkerhetskontakter2
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)50.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementVinklad arm med rulle
hållkraftpositionbotten
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0.5 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Mekaniska data - mått
Sensorns längd139,5mm
Sensorns höjd33,2mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-25 ... +50 °C
Elektriska data
Märkspänning230VAC
Kopplingsdon2 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipElektromagnetiskt lås tillhandahållandeMagnetiskt kopplingssystem
Elektriska data - magnetstyrning IN
Driftspänning230 VAC -15 % / +10 %
Märkspänning230VAC
Pulsförhållande, maximum2s
Avstängningstid, minimum65s
Magnet tillkopplingstid3%
Pulsström vid VAC0,23 A -15%
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-25 18:04