ZQ 900-11N
Artikelnummer:101184474

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- metallhus
- vajerlängd upp till 75 m
- Resetknapp
- visare
- Robust konstruktion
- Stort anslutningsutrymme
- Det går inte att vrida dragöglan
- Extern vattentät krage
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
Beställningsinformation
ProduktbeteckningZQ 900-11N
Artikelnummer (beställningsnummer)101184474
EAN (European Article Number)4030661332796
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-01
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-01
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002033
ETIM-nummer, version 6.0EC002033
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Lockets materialPlast, termoplast
Linans längd, maximum75m
Bruttovikt1.246g
Allmänna data - Egenskaper
NödstoppsknappJa
SignallampaNej
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,75 mm²
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd97,2mm
Sensorns bredd71,5mm
Sensorns höjd, minimum220,3mm
Sensorns höjd, maximum236,3mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Relativ fuktighet, maximum95%
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipMoment
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Den gängade indikeringslampan G24-M20 måste beställas separat, se tillbehör.Ett mellanstöd för linan krävs vid 2 till 5 meter, se tillbehörFör längder över 10 m måste vajern stödjas med en support varje 3-5 mI och med att kausarna deformeras när du drar i vajern skall du dra i vajern flera gångar efter monteringen. Sedan måste vajern spännas om med hjälp av skruvöglan eller vajerspännaren.Rekommenderad max. kabellängd för linnödstopp med tanke på omgivningstemperatur.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 21:29