ZQ 900

ZQ 900

  • metallhus
  • vajerlängd upp till 75 m
  • Resetknapp
  • visare
  • Robust konstruktion
  • Stort anslutningsutrymme
  • Det går inte att vrida dragöglan
  • Extern vattentät krage
  • Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
Produktbeteckning:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
131 slutande kontakt (sl) /3 brytande kontakt (br)
222 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)
044 brytande kontakt (br)

(2)
utanUtan nödstoppsknapp
NMed nödstoppsknapp
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Antal säkerhetskontakter

ZQ 900-02

Artikelnummer 101186146

Pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

ZQ 900-02N

Artikelnummer 101186147

Pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

ZQ 900-04

Artikelnummer 101184416

Pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

ZQ 900-04N

Artikelnummer 101184477

Pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

ZQ 900-11

Artikelnummer 101184327

Pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

ZQ 900-11N

Artikelnummer 101184474

Pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

ZQ 900-13

Artikelnummer 101184332

Pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

ZQ 900-13N

Artikelnummer 101184476

Pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

ZQ 900-22

Artikelnummer 101184329

Pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

ZQ 900-22N

Artikelnummer 101184475

Pull-wire emergency stop switch

TIll artikel



Systemkomponenter

DUPLEX-LINKLÄMMA 3 MM NIRO
DUPLEX-LINKLÄMMA 3 MM NIRO

  • för Vajer Ø 3 mm

TIll artikel
LINKLÄMMA STL 3 ÄGGFORM FÖRZ.
LINKLÄMMA STL 3 ÄGGFORM FÖRZ.

  • för Vajer Ø 3 mm

TIll artikel
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • för Vajer Ø 3 mm
  • till DIN 6899

TIll artikel
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • för Vajer Ø 5 mm
  • till DIN 6899

TIll artikel
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • För styrning av vajern på platser där den inte går i en rät linje
  • för Vajer Ø 5 mm

TIll artikel
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • För exakt justering av repets spänning
  • till DIN 1480

TIll artikel
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Schackel för fastsättning av vajern i ögleskruven

TIll artikel
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
S 900
S 900

  • Smidig justering
  • Endast ett verktyg
  • Halkfri
  • Tidsbesparande
  • Ergonomisk
  • Ingen risk för personskador

TIll artikel
SIGNALLAMPA G24 -M20
SIGNALLAMPA G24 -M20

  • röd LED och grön lysdiod
  • Skall skruvas in i kabelgenomföringar M 20 x 1,5
  • vit lins (klar)

TIll artikel
ACC-IL-G24-M20-OR
ACC-IL-G24-M20-OR

  • bärnstensfärgad lysdiod, vit lins (klar)
  • Skall skruvas in i kabelgenomföringar M 20 x 1,5

TIll artikel
MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75
MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75

  • för ZQ 900 / TQ 900

TIll artikel
ACC-CGLD-M20-MS
ACC-CGLD-M20-MS

  • kabelförskruvning M20
  • Metallfilm

TIll artikel
ACC-BPL-M20-MS
ACC-BPL-M20-MS

  • M20
  • Metallfilm

TIll artikel
ACC-PWR-PLY
ACC-PWR-PLY

TIll artikel
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • För att underhålla reaktionskraften

TIll artikel