ZQ315-11
Artikelnummer:103045742

Produktbeskrivning
- metallhus
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
- Konstruktion enligt EN 50041
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
Beställningsinformation
ProduktbeteckningZQ315-11
Artikelnummer (beställningsnummer)103045742
EAN (European Article Number)4030661616803
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-01
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-01
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002033
ETIM-nummer, version 6.0EC002033
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50041B
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Linans längd, maximum25m
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Actuation directionUpwards
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum50N
Åtdragningsmoment för fästskruvarna2Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock2,6Nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,34 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Elektriska anslutningens åtdragningsmoment, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaniska data - mått
Längd32,4mm
Bredd40mm
Höjd93,4mm
Aktiveringsorganets bredd91mm
Aktiveringsorganets höjd21,4mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
SkyddsklassI
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui300 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström400A
Brukskategori AC-15240VAC
Brukskategori AC-153A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-133A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Ett mellanstöd för linan krävs vid 2 till 5 meter, se tillbehörI och med att kausarna deformeras när du drar i vajern skall du dra i vajern flera gångar efter monteringen. Sedan måste vajern spännas om med hjälp av skruvöglan eller vajerspännaren.Rekommenderad max. kabellängd för linnödstopp med tanke på omgivningstemperatur.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-01 00:04