ZQ700-02
Artikelnummer:161192478

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Plasthus
- vajerlängd upp till 10 m
- Resetknapp
- visare
- Stort anslutningsutrymme
- Det går inte att vrida dragöglan
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
- En spänningskraft för kabellängder upp till 10 m
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
Reserv-artikelnummer101192478
ProduktbeteckningZQ700-02
Artikelnummer (beställningsnummer)161192478
EAN (European Article Number)4030661352671
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-01
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-01
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002033
ETIM-nummer, version 6.0EC002033
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Kapslingens materialPlast, termoplast
Lockets materialPlast, termoplast
Linans längd, maximum10m
Bruttovikt217g
Allmänna data - Egenskaper
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Bredd40,5mm
Höjd160mm
Djup50,9mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Relativ fuktighet, maximum95%
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-134A
Kopplingsdon2 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipMoment
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Ett mellanstöd för linan krävs vid 2 till 5 meter, se tillbehörI och med att kausarna deformeras när du drar i vajern skall du dra i vajern flera gångar efter monteringen. Sedan måste vajern spännas om med hjälp av skruvöglan eller vajerspännaren.Rekommenderad max. kabellängd för linnödstopp med tanke på omgivningstemperatur.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-18 15:20