ZS 232-02-1637 SOCKEL KPL.
Artikelnummer:101152799

Produktbeskrivning
- Guldpläterade massiva silverkontakter
Beställningsinformation
ProduktbeteckningZS 232-02-1637 SOCKEL KPL.
Artikelnummer (beställningsnummer)101152799
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
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiveringsorganets materialGlass-fibre, thermoplastic
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare2
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum20.000.000kopplingar
Aktiveringskraft9N
Contact opening2 x 2 mm
Aktiveringshastighet10mm/min
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktSkruvanslutning
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP40
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Kontaktstudslängd, maximum3ms
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontaktomslagstid, maximum5ms
Kontakternas material, elektrisktguldpläterat silver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-19 16:48