ZS 255-11Z
Arkiv
Artikelnummer:101162753

Produktbeskrivning
- Momentan verkan med konstant kontakttryck upp till kopplingspunkten
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047