ZSD5/O.LTG.
Artikelnummer:101199467
Arkiv

Produktbeskrivning
- 3 nivåer AV-PÅ-AV
- Plasthus
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- God beständighet mot olja och bensin
- Särskilt lämplig för robottillämpningar i överensstämmelse med ANSI Robotics Standard
- Redundant kontaktkonfiguration aktiverar signalutvärdering med vanliga säkerhetsreläer
- Kontakterna sluts inte vid återställning (nivå 3 -> nivå 1)
Beställningsinformation
ProduktbeteckningZSD5/O.LTG.
Artikelnummer (beställningsnummer)101199467
EAN (European Article Number)4030661521435
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-38
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-38
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-38
ETIM-nummer, version 7.0EC002571
ETIM-nummer, version 6.0EC002571
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterCSA C22.2 Nr.14EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 11161EN ISO 12100JIS C8201-5-1UL 508 1
Kapslingens materialPlast, termoplast, självsläckande
Bruttovikt190g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)100.000kopplingar
Livslängd20År
Mekaniska data
Notera (mekanisk livslängd)NO-kontakt:
Plan 1 - 2 - 1: 1 000 000 kopplingar
Plan 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 kopplingar
Plan 1 - 2 - 1: 1 000 000 kopplingar
Plan 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 kopplingar
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning1 x M20 x 1,5
AnslutningSkruvanslutning
Tillåten kabeldiameter, minimum7mm
Tillåten kabeldiameter, maximum13mm
Anslutningsarea, minimum0,14 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-10 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +80 °C
VibrationstålighetDrift: 5 ... 55 Hz, amplitud 0,5 mm min./ Destruktion: 16,7 Hz, amplitud 1,5 mm min.
tålighet mot chockDrift: 100 m/s², förstörelse: 1.000 m/s²
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp2,5kV
Elektriska data
Märkspänning250VAC
Märkström3.000mA
Extern avsäkring av ledning och enhet10A f
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - Kontakter
Voltage, Utilisation category AC-15125VAC
Current, Utilisation category AC-151,5A
Voltage, Utilisation category DC-13125VDC
Current, Utilisation category DC-130,22A
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15125VAC
Current, Utilisation category AC-151A
Voltage, Utilisation category DC-13125VDC
Current, Utilisation category DC-130,22A
Tillbehör
Recommended safety switchgearSRB, 2-channel with cross-wire detection
Note
Note (General)1) En motsvarande lämplig anslutningskabel måste användas om reläet används i fuktiga utrymmen.1) Reläet är kontrollerat enigt UL 508 vad gäller slag- och eldhållfasthet.Endast en dubbelt skärmad kabel får användas som ingående ledning.Kundspecifika utförande med anslutningskabel kan erhållas på begäranSäkerhetsrelät måste ha kortslutningsövervakning.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-22 18:16