ZSD6CC
Artikelnummer:103043704

Produktbeskrivning
- Plasthus
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- God beständighet mot olja och bensin
- Särskilt lämplig för robottillämpningar i överensstämmelse med ANSI Robotics Standard
- Redundant kontaktkonfiguration aktiverar signalutvärdering med vanliga säkerhetsreläer
- Kontakterna sluts inte vid återställning (nivå 3 -> nivå 1)
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningZSD6CC
Artikelnummer (beställningsnummer)103043704
EAN (European Article Number)4030661623368
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-38
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-38
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-38
ETIM-nummer, version 7.0EC002571
ETIM-nummer, version 6.0EC002571
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-8EN ISO 13849-1
Kapslingens materialPlast, termoplast, självsläckande
Bruttovikt180g
Allmänna data - Egenskaper
Tryckknapp, extraJa
Antal öppnare1
Antal slutare2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tilld
Kategori3
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
Notera (mekanisk livslängd)NO-kontakt:
Plan 1 - 2 - 1: 1 000 000 kopplingar
Plan 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 kopplingar
Plan 1 - 2 - 1: 1 000 000 kopplingar
Plan 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 kopplingar
tvångsöppningssträcka4,7mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum70N
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning1 x M20 x 1,5
AnslutningFjäderkoppling för remskiva
Tillåten kabeldiameter, minimum7mm
Tillåten kabeldiameter, maximum13mm
Anslutningsarea, minimum0,2 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-10 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +80 °C
Relativ fuktighet, minimum45%
Relativ fuktighet, maximum85%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
VibrationstålighetDrift: 5 ... 55 Hz, amplitud 0,5 mm min./ Destruktion: 16,7 Hz, amplitud 1,5 mm min.
tålighet mot chockDrift: 150 m/s², förstörelse: 1.000 m/s²
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp1,5kV
Elektriska data
Märkspänning250VAC
Märkström2.500mA
Extern avsäkring av ledning och enhet10A f
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - Kontakter
Voltage, Utilisation category AC-15125VAC
Current, Utilisation category AC-151,5A
Voltage, Utilisation category DC-13125VDC
Current, Utilisation category DC-130,22A
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15125VAC
Current, Utilisation category AC-151A
Voltage, Utilisation category DC-13125VDC
Current, Utilisation category DC-130,22A
Tillbehör
Recommended safety switchgearSRB, 2-channel with cross-wire detection
Note
Note (General)1) En motsvarande lämplig anslutningskabel måste användas om reläet används i fuktiga utrymmen.1) Reläet är kontrollerat enigt UL 508 vad gäller slag- och eldhållfasthet.Endast en dubbelt skärmad kabel får användas som ingående ledning.Kundspecifika utförande med anslutningskabel kan erhållas på begäranSäkerhetsrelät måste ha kortslutningsövervakning.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-17 07:25