ZSM476E-02-024
Artikelnummer:157000548

Produktbeskrivning
- Plasthus
Beställningsinformation
ProduktbeteckningZSM476E-02-024
Artikelnummer (beställningsnummer)157000548
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusUKCA
Globala egenskaper
Bruttovikt125g
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för hissarJa
SäkerhetsfunktionerJa
Antal säkerhetskontakter2
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)50.000kopplingar
Mekaniska data
hållkraftpositionbotten
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0,5 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Mekaniska data - mått
Sensorns längd108mm
Sensorns höjd33,2mm
Elektriska data
Kopplingsdon2 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipElektromagnetiskt lås tillhandahållandeMagnetiskt kopplingssystem
Elektriska data - magnetstyrning IN
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Märkspänning24VDC
Pulsförhållande, maximum2s
Avstängningstid, minimum65s
Magnet tillkopplingstid3%
Pulsström vid VDC2,3 A -15%
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-06 00:09