ZV14H 236 ST-AS
Arkiv
Artikelnummer:103014405

Produktbeskrivning
- M12 stickkontakt AS-Interface
- Plasthus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 77 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Lysdiod och statusvisning AS-Interface
- Integrerat AS interface
- AS-i-Power24 lämpligt
- Armvinkel justerbar i steg om 10°