ZV1H 236-02ZZ
Artikelnummer:101147758
Arkiv

Produktbeskrivning
- Plasthus
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Armvinkel justerbar i steg om 10°
- skyddsisolerad
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningZV1H 236-02ZZ
Artikelnummer (beställningsnummer)101147758
EAN (European Article Number)4030661144245
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50047A
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt
Armens materialPlast
Bruttovikt70g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle
RullmaterialPlast
Mekanisk livslängd, minimum20.000.000kopplingar
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel
Aktiveringsmoment, minimum0,2Nm
Positivt brytmoment0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning1 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Sensorns längd42,5mm
Sensorns bredd30mm
Sensorns höjd109mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
Kopplingsdon2 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipMoment
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-17 13:17