ZV7H 235-11ZZ-RVA-2483
Artikelnummer:153052045

Produktbeskrivning
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- endast för positioneringsuppgifter
- Armvinkel justerbar i steg om 10°