schmersal_s_icon.png

RST16-1-AD05

Ürün numarası: 103038300

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
SISTEMA Veri
  • Frontal actuation from assembly direction
  • Flat design
  • Mounting 2 x M5
  • AS interface

Ordering data

Product type description

RST16-1-AD05

Article number (order number)

103038300

EAN (European Article Number)

4030661545165

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Note (Ordering data)

Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir.

General data

Material of the actuator

Plastik

Gross weight

9 g

Mechanical data

Active area

ön taraf

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

16 mm

Width of the actuator

60 mm

Height of the actuator

6,8 mm

Electrical data - AS-Interface specification

Note

The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.

Accessory

Recommendation (product combination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Dil filtresi

Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 25.02.2025 13:51