schmersal_s_icon.png

RST16-1-AD05

Varenummer: 103038300

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
SISTEMA Data
  • Frontal aktuering fra monteringsretning
  • Flat konstruksjon
  • Montering 2 x M5
  • AS-grensesnitt

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

RST16-1-AD05

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103038300

EAN (European Article Number)

4030661545165

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-24-04

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-04

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001487

Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)

Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat.

Gobale egenskaper

Materiale for aktivator

Plast

Bruttovekt

9 g

Mekaniske data

Aktivt område

frontside

Mekaniske data - mål

Lengde på aktivator

16 mm

Bredde på aktivator

60 mm

Høyde for aktivator

6,8 mm

Electrical data - AS-Interface specification

Note

The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.

Tilbehør

Anbefaling (produktkombinasjon)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Språk filter

Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 13.08.2025, 07:09