ZS 232-02 SOCKEL KPL.
Ürün numarası:
151113332
ZS 232-02 SOCKEL KPL.
Ürün numarası:
151113332
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- galvanically separated contact bridges
- Screw connection
- Thermoplastic enclosure
Ordering data
Product type description |
ZS 232-02 SOCKEL KPL. |
Article number (order number) |
151113332 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Material of the actuator |
Glass-fibre, thermoplastic |
Gross weight |
23 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
2 |
Mechanical data
Actuating element |
Piston |
Mechanical life, minimum |
20.000.000 Operations |
Actuating force |
9 N |
Contact opening |
2 x 2 mm |
Actuating speed |
10 mm/min |
Note (Switchover time) |
Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Vida terminalleri |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP40 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching principle |
Kendini temizleyen kontağı ile sustalı |
Bounce duration, maximum |
3 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Switchover time, maximum |
5 ms |
Material of the contacts, electrical |
Silver (AgNi 15) |
Dil filtresi
Veri sayfası
AB Uygunluk Beyanı
CCC sertifikasyonu
Veri sayfası (geçici PDF)
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 7.04.2025 08:05