1. 015 Sapmalı makara kolu K
  2. 015 offset roller lever K
015 offset roller lever K

015 offset roller lever K

  • Metal muhafaza
  • 2 Kontaktlar
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (temel komponent)
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
12 Ürünler
MK 015-11Y-M20

MK 015-11Y-M20

Ürün no. 131160412

Position switch

TK 015-02Y

TK 015-02Y

Ürün no. 131054782

Position switch

TK 015-11Y-M20

TK 015-11Y-M20

Ürün no. 131152189

Position switch

TK 015-20Y-M20

TK 015-20Y-M20

Ürün no. 131167778

Position switch

TK 015-11Y-UE

TK 015-11Y-UE

Ürün no. 131054758

Position switch

MK 015-11Y-1043

MK 015-11Y-1043

Ürün no. 131054807

Position switch

TK 015-20Y-RMS

TK 015-20Y-RMS

Ürün no. 133040815

Position switch

TK 015-20Y

TK 015-20Y

Ürün no. 101054754

Position switch

TK 015-20Y-RMS

TK 015-20Y-RMS

Ürün no. 101054755

Position switch

TK 015-11X-UE

TK 015-11X-UE

Ürün no. 101054761

Position switch

TK 015-11Y-1108

TK 015-11Y-1108

Ürün no. 101054777

Position switch

TK 015-11Y-UE-1108

TK 015-11Y-UE-1108

Ürün no. 101112352

Position switch

12 sonuçlar bulundu