1. 015 Makara kolu 8H
  2. 015 roller lever 8H
015 roller lever 8H

015 roller lever 8H

  • Metal muhafaza
  • 2 Kontaktlar
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (temel komponent)
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
4 Ürünler
MV8H 015-11Y

MV8H 015-11Y

Ürün no. 131058472

Position switch

ZV8H 015-11Y-1629

ZV8H 015-11Y-1629

Ürün no. 131089762

Position switch

MV8H 015-11Y-C

MV8H 015-11Y-C

Ürün no. 131199145

Position switch

MV8H 015-11Y-M20-U180

MV8H 015-11Y-M20-U180

Ürün no. 101172097

Position switch

4 sonuçlar bulundu