1. 017 Makara kolu 7H
  2. 017 roller lever 7H
017 roller lever 7H

017 roller lever 7H

  • Metal muhafaza
  • 4 Kontaktlar
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm (temel komponent)
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
4 Ürünler
Arşiv
TV7H 017-22Y

TV7H 017-22Y

Ürün no. 131060311

Position switch

MV7H 017-22Y-RMS

MV7H 017-22Y-RMS

Ürün no. 131215873

Position switch

MV7H 017-22Y-RMS-3113

MV7H 017-22Y-RMS-3113

Ürün no. 133046622

Position switch

TV7H 017-22Y-1198

TV7H 017-22Y-1198

Ürün no. 101180597

Position switch

4 sonuçlar bulundu