017 Milin üzerine yaylı levye çubuğu 4H
017 spring rod lever on shaft 4H
017 spring rod lever on shaft 4H
Metal muhafaza
4 Kontaktlar
67 mm x 130 mm x 43 mm (temel komponent)
Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
Yayın esnekliği uyarıcının hatalı hareketine neden olur
1 Ürünler
Sayfa başına ürün
MV4H 017-22Y
Ürün no. 131060373
Position switch