1. 035 Makara kolu 2L
  2. 035 roller lever 2L
035 roller lever 2L

035 roller lever 2L

  • Metal muhafaza
  • 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (temel komponent)
  • bilye yataklı çalışan şaft
  • 3 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Koruma sınıfı IP67
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
7 Ürünler
M2L 035-11Z-M20

M2L 035-11Z-M20

Ürün no. 101161651

Position switch

T2L 035-02Z

T2L 035-02Z

Ürün no. 101056296

Position switch

T2L 035-11Z-M20

T2L 035-11Z-M20

Ürün no. 101167907

Position switch

T2L 035-20Z

T2L 035-20Z

Ürün no. 101056298

Position switch

M2L 035-11Z-RVA

M2L 035-11Z-RVA

Ürün no. 151215455

Position switch

T2L 035-11Z-RVA

T2L 035-11Z-RVA

Ürün no. 151215456

Position switch

T2L 035-11Z-1108

T2L 035-11Z-1108

Ürün no. 101114763

Position switch

7 sonuçlar bulundu