1. 064
  2. 064 fork roller lever 4D
064 fork roller lever 4D

064 fork roller lever 4D

  • Metal muhafaza
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (temel komponent)
  • 2 kablo girişleri M 25 x 1.5
  • 3 veya 4 Kontaktlar
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
10 Ürünler
T4D 064-10/20Y R=2X90GR.

T4D 064-10/20Y R=2X90GR.

Ürün no. 101107937

Position switch

T4D 064-10/20Y R=2X90GRAD

T4D 064-10/20Y R=2X90GRAD

Ürün no. 101107743

Position switch

T4D 064-12Y-R=1X90GR

T4D 064-12Y-R=1X90GR

Ürün no. 101095309

Position switch

T4D 064-12yr=1x90GR-2512-8

T4D 064-12yr=1x90GR-2512-8

Ürün no. 153013417

Position switch

T4D 064-12Y-R=2X90GR

T4D 064-12Y-R=2X90GR

Ürün no. 101099338

Position switch

T4D 064-20/10Y

T4D 064-20/10Y

Ürün no. 101060790

Position switch

T4D 064-20/10YR 2X90GR.

T4D 064-20/10YR 2X90GR.

Ürün no. 101166337

Position switch

T4D 064-21Y-R=1X90GR

T4D 064-21Y-R=1X90GR

Ürün no. 101089504

Position switch

T4D 064-21Y-R=1X90GR-2512-8

T4D 064-21Y-R=1X90GR-2512-8

Ürün no. 153015549

Position switch

T4D 064-21yr=2x90GR-2512-8

T4D 064-21yr=2x90GR-2512-8

Ürün no. 157000181

Position switch

10 sonuçlar bulundu