1. 064
  2. 064 roller lever 2A
064 roller lever 2A

064 roller lever 2A

  • Metal muhafaza
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (temel komponent)
  • 2 kablo girişleri M 25 x 1.5
  • 3 veya 4 Kontaktlar
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
6 Ürünler
T2A 064-03Y

T2A 064-03Y

Ürün no. 101060773

Position switch

T2A 064-11Y

T2A 064-11Y

Ürün no. 101089559

Position switch

T2A 064-12Y

T2A 064-12Y

Ürün no. 101060745

Position switch

T2A 064-12Y-2512-4

T2A 064-12Y-2512-4

Ürün no. 151210912

Position switch

T2A 064-12Y-R=2X45GR

T2A 064-12Y-R=2X45GR

Ürün no. 101149062

Position switch

T2A 064-12Y-R=2X90°

T2A 064-12Y-R=2X90°

Ürün no. 101180391

Position switch

6 sonuçlar bulundu