161212892
Ürün numarası:161212892

Ürün açıklaması
- 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Ex bölge 22
- Metal muhafaza
- Devre açma basma butonu
- Konum göstergesi
- Sağlam tasarım
- Geniş kablo döşeme kompartımanı
- Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
- Harici su geçirmez yüksük
- tel çekme ve kopma algılaması
- tek taraflı çalışma / 75 m uzunluğa kadar tel
Sipariş ayrıntıları
Ürün numarası (sipariş numarası)161212892
EAN (European Article Number)4030661673622
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002033
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002033
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlarEN 60079-31EN IEC 60079-0
Patlama koruması bölgeleri22
Patlama koruması kategorisi3D
Patlama koruması işaretiD II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka, zinkdruckguss
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Gövde kapağının malzemesiÇelik
Halat uzunluğu, maksimum75m
Brüt ağırlık1.470g
Genel veriler - Özellikler
Yardımcı kontaktların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)100.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Aktivasyon kuvveti, maksimum200N
Kumanda yönüOne-side operation
uyarı hareket mesafesi400mm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum7mm
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum12mm
Kablo kesiti, minimum0,75 mm²
Kablo kesiti, maximum2,5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu57mm
Sensörün genişliği71,5mm
Sensörün yüksekliği, minimum221mm
Sensörün yüksekliği, maximum237mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-20 ... +55 °C
Göreli nem, minimum30%
Göreli nem, maximum95%
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı4A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirEx-sertifikalı vidalı kablo rakoru ve vidalı tapa dahil
Note
Not (genel)As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner.For lengths of over 10 m, intermediate wire supports must be installed every 3 to 5 m.Recommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.07.2026 19:18