163003075
Ürün numarası:163003075

Ürün açıklaması
- 2 Kontaktlar
- Tasarım çift pedallı tip
- Kompakt, düz tasarım
- Çağdaş ve simetrik tasarım
- ile Fabrika çıkışlı hazır kablo, 2 m
- Değiştirici veya kapatıcı kontaklarından oluşan kontak varyasyonları
Sipariş ayrıntıları
Ürün numarası (sipariş numarası)163003075
EAN (European Article Number)4030661427775
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-18
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-18
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-18
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001258
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001258
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesişoklara dayanıklı termoplastik
Pedalin malzemesiABS termoplastik
Muhafaza rengiRAL 9006 (Beyaz aluminyum)
Pedalın RAL rengi9005
Muhafaza, rengiSiyah
Brüt ağırlık972g
Genel veriler - Özellikler
Değiştirici sayısı1
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeÖnceden döşenmiş kablo
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik215mm
Yükseklik49mm
Derinlik138mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
Elektriksel veriler
Kullanım kategorisi AC-15240VAC
Kullanım kategorisi AC-152,5A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama elemanıDeğiştirici kontakt düzeni (NO/NC)
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.08.2026 10:49