163045541
Ürün numarası:163045541

Ürün açıklaması
- Ba9S LED' ler için
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Phased-out product
Ürün numarası (sipariş numarası)163045541
EAN (European Article Number)4030661565194
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-13-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000041
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000041
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-30
TasarımTuş
Yapı şekliYuvarlak
Gövdelerin malzemesiPlastik, termoplastik, kendiliğinden söner
Brüt ağırlık180g
Genel veriler - Özellikler
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Mekanik veriler
MontajMontaj flanşı
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum0.5 mm², esnek0.5 mm², sağlam
Kablo kesiti, maximum1.5 mm², esnek2.5 mm², sağlam
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Klemenslerin sıkma torku1Nm
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk44mm
Genişlik9mm
Yükseklik31mm
Ortam koşulları
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 150 Hz, ile 20 g
şoka karşı direnç30 g / 18 ms
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam sıcaklığı, Anahtar ara parçası, maximum+60°C
Ortam sıcaklığı, Anahtar ara parçası, minimum-25°C
Ortam koşulları
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi250VAC
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum0,5W
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Merkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusuMerkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusu
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir20 pieces
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.08.2026 15:24