1. 235
  2. 235 angle roller lever 3K
235 angle roller lever 3K

235 angle roller lever 3K

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • Anahtara paralel alt taraftan uyarılı olduğu için sadece küçük gövdeler için uygun
9 Ürünler
T3K 235-02Z-M20

T3K 235-02Z-M20

Ürün no. 151165319

Position switch with safety function

T3K 235-11Z-M20

T3K 235-11Z-M20

Ürün no. 151166356

Position switch with safety function

Z3K 235-02Z

Z3K 235-02Z

Ürün no. 151145014

Position switch with safety function

Z3K 235-11Z-M20

Z3K 235-11Z-M20

Ürün no. 151165850

Position switch with safety function

Z3K 235-11Z-RVA-M20

Z3K 235-11Z-RVA-M20

Ürün no. 151165838

Position switch with safety function

Z3K 235-11Z-M20-1637

Z3K 235-11Z-M20-1637

Ürün no. 151189217

Position switch with safety function

T3K 235-20Z

T3K 235-20Z

Ürün no. 151091555

Position switch

Z3K 235-11Z-2219

Z3K 235-11Z-2219

Ürün no. 151146949

Position switch with safety function

Z3K 235-11Z-ST-2404

Z3K 235-11Z-ST-2404

Ürün no. 151206024

Position switch with safety function

9 sonuçlar bulundu