1. 235
  2. 235 angle roller lever K4
235 angle roller lever K4

235 angle roller lever K4

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
7 Ürünler
TK4 235-02Z

TK4 235-02Z

Ürün no. 151091566

Position switch with safety function

TK4 235-11Z

TK4 235-11Z

Ürün no. 151091564

Position switch with safety function

TK4 235-20Z

TK4 235-20Z

Ürün no. 151091565

Position switch

ZK4 235-11Z-M20

ZK4 235-11Z-M20

Ürün no. 151169325

Position switch with safety function

ZK4 235-11zr-1816

ZK4 235-11zr-1816

Ürün no. 151204926

Position switch with safety function

ZK4 235-02Z

ZK4 235-02Z

Ürün no. 151149553

Position switch with safety function

ZK4 235-11Z-2716-1

ZK4 235-11Z-2716-1

Ürün no. 157000170

Position switch with safety function

7 sonuçlar bulundu