1. 235
  2. 235 offset roller lever 1R
235 offset roller lever 1R

235 offset roller lever 1R

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
11 Ürünler
T1R 235-02Z

T1R 235-02Z

Ürün no. 151136901

Position switch with safety function

T1R 235-02Z-ST

T1R 235-02Z-ST

Ürün no. 153001107

Position switch with safety function

T1R 235-11Z-M20

T1R 235-11Z-M20

Ürün no. 151153063

Position switch with safety function

T1R 235-11Z-ST

T1R 235-11Z-ST

Ürün no. 153014697

Position switch with safety function

T1R 235-11ZUE-M20

T1R 235-11ZUE-M20

Ürün no. 151168390

Position switch with safety function

T1R 235-11ZUE-M20-U180

T1R 235-11ZUE-M20-U180

Ürün no. 151168547

Position switch with safety function

T1R 235-20Z

T1R 235-20Z

Ürün no. 151136900

Position switch

Z1R 235-02Z-M20

Z1R 235-02Z-M20

Ürün no. 151169229

Position switch with safety function

Z1R 235-11Z-1810

Z1R 235-11Z-1810

Ürün no. 151122320

Position switch with safety function

Z1R 235-11Z-M20

Z1R 235-11Z-M20

Ürün no. 151166167

Position switch with safety function

Z1R 235-11Z-M20-1810/2042

Z1R 235-11Z-M20-1810/2042

Ürün no. 151172163

Position switch with safety function

11 sonuçlar bulundu